Schneider-Electric Elzap
 
LA1KN043 zdjęcie - elzap
LA1KN043
Blok styków bezzwłocznych TeSys K 4NC zaciski sprężynowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys K
Typ produktu lub komponentu Dodatkowy blok styków
Skrócona nazwa urządzenia LA1
Zgodność gamy TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
Miejsce montażu Przednie
Kombinacja styków 4 NZ
Contacts operation Bezzwłoczny
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 6 A w 120 V AC-15
1,04 A w 690 V AC-15
0,55 A w 125 V DC-13
0,1 A w 600 V DC-13
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 690 V zgodnie z IEC 60947-5-1
600 V zgodnie z UL 60947-5-1
600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 10 A w <50 °C
Normy EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certyfikaty produktu IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
Parametry uzupełniające
Irms znamionowy prąd załączany 110 A w <= 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947
Dopuszczalne krótkotrwale wartości znamionowe 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 10 A gG w <= 690 V zgodnie z IEC 60947
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V
Odległość bez nakładania 0,5 mm
Rezystancja izolacji > 10 MΩ
Przyłącza - zaciski Zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²sztywny
Wysokość 30 mm
Szerokość 38 mm
Głębokość 35 mm
Masa produktu 0,045 kg
Środowisko pracy
Charakterystyka środowiskowa Środowisko normalne
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne TC zgodnie z IEC 60068
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…80 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…50 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 45 g
Wysokość dla opakowania 1 3,8 cm
Szerokość dla opakowania 1 3,8 cm
Długość dla opakowania 1 4,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 1
Waga dla opakowania zbiorczego 2 45 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 4 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 3,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 3,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S02
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 100
Waga dla opakowania zbiorczego 3 4,955 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Offer Sustainability
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Contractual warranty
Gwarancja 18 miesięcy