|
|
|
LA1KN133
Blok styków pomocniczych bezzwłocznych TeSys K 1NO 3NC zaciski sprężynowe
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży STY 26, 2021
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
TeSys
|
Nazwa produktu
|
TeSys K
|
Typ produktu lub komponentu
|
Dodatkowy blok styków
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
LA1
|
Zgodność gamy
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
|
Miejsce montażu
|
Przednie
|
Kombinacja styków
|
1 NO + 3 NC
|
Contacts operation
|
Bezzwłoczny
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
690 V zgodnie z IEC 60947-5-1
600 V zgodnie z UL 60947-5-1
600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-5-1
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
10 A (at 50 °C)
|
Normy
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
|
Certyfikaty produktu
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
|
Parametry uzupełniające
Irms znamionowy prąd załączany
|
110 A at <= 690 V prąd przemienny (AC) conforming to IEC 60947
|
Dopuszczalne krótkotrwale wartości znamionowe
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
|
10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
|
Minimalny prąd łączeniowy
|
5 mA
|
Minimalne napięcie wyłączeniowe
|
17 V
|
Odległość bez nakładania
|
0,5 mm
|
Rezystancja izolacji
|
> 10 MΩ
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²sztywny
|
Wysokość
|
30 mm
|
Szerokość
|
38 mm
|
Głębokość
|
35 mm
|
Masa produktu
|
0,045 kg
|
Środowisko pracy
Charakterystyka środowiskowa
|
Środowisko normalne
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60529
|
Działanie ochronne
|
TC zgodnie z IEC 60068
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-50…80 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…50 °C
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
2000 m
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
3,500 cm
|
Długość opakowania 1
|
3,500 cm
|
Waga opakowania 1
|
45,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S01
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
100
|
Wysokość opakowania 2
|
15 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
15 cm
|
Długość opakowania 2
|
40 cm
|
Waga opakowania 2
|
4,700 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
P06
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
3200
|
Wysokość opakowania 3
|
75,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
80,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
158,400 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|