|
|
|
LU9GC3
Rozgałęziacz MODBUS do TeSys T
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
TeSys
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
LU9G
|
Typ produktu lub komponentu
|
Hub Modbus
|
Parametry uzupełniające
Maksymalna liczba połączeń
|
8
|
Masa produktu
|
0,26 kg
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
5,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
9,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
20,500 cm
|
Waga opakowania 1
|
328,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
25
|
Wysokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
8,650 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|