Gama produktów
|
Compact
|
Nazwa produktu
|
Compact NSX
|
Gama produktów
|
ComPact NSX400...630
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
VigiCompact NSX630F
|
Typ produktu lub komponentu
|
Circuit breaker with Vigi add-on
|
Zastosowanie urządzenia
|
Dystrybucja
|
Number of poles
|
3P
|
Liczba zbezpieczonych biegunów
|
3t
|
[In] prąd znamionowy
|
630 A w 40 °C
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
|
Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
Funkcja izolacyjna
|
Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
|
Kategoria użytkowania
|
Kategoria A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
40 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
85 kA w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
25 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
36 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
10 kA Icu w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
35 kA w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
20 kA w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
20 kA Icu w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
30 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 415 V prąd przemienny (AC)
|
Nazwa wyzwalacza
|
Micrologic 2.3
|
Technologia wyzwalacza
|
Elektroniczny
|
Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza
|
LSoI
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Circuit breaker mounting mode
|
Stacjonarny
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
40 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
36 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
10 kA w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
10 kA w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
25 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
30 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Trwałość mechaniczna
|
15000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
2000 cykl w 690 V In
6000 cykl w 690 V In/2
4000 cykl w 440 V In
8000 cykl w 440 V In/2
|
Podstawa montażowa
|
Płyta
|
Przyłącza górne
|
Przednie
|
Przyłącza dolne
|
Przednie
|
Rozstaw przyłączy
|
45 mm
|
Rodzaj zabezpieczenia
|
L : for zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciowe
|
[In] prąd znamionowy
|
630 A w 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Regulowane 9 ustawień
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
250...630 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Wartość stała
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
16 s w 6 x Ir
|
Pamięć termiczna
|
20 minut przed i po wyzwoleniu
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Regulowane 9 ustawień
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Wartość stała
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Stacjonarny
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
6900 A
|
Zabepieczenie różnicowoprądowe
|
Z
|
Nazwam modułu
|
MB
|
Typ zabepieczenia różnicowoprądowego
|
Klasa A
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Stacjonarny
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
0,3 A
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Regulowane 4 ustawienia
|
Selektywne blokowanie strefowe ZSI
|
Bez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
7 szczelina(y)
|
Sygnalizacja lokalna
|
Gotowość do pracy: flashing LED (zielony)
Przeciążenie: LED 105 % Ir (czerwony)
Przeciążenie: LED 90 % Ir (pomarańczowy)
|
Width (W)
|
135 mm
|
Height (H)
|
355 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Masa produktu
|
6,2 kg
|