|
|
|
SDN2800668
Sedna, gniazdo podwójne 2P+PE z przesłonami, satyna
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży STY 02, 2024
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Nazwa gamy
|
Sedna
|
Funkcja
|
Gniazdo zasilające
|
Delivery form
|
Kompletny produkt
|
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego
|
2-biegunowy + PE z przesłonami
|
Opis standardu gniazda zasilającego
|
Bolec uziemiający
|
Gniazdo standardowe
|
Polska
|
Prąd znamionowy
|
16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
|
Segment rynku
|
Budynki mieszkalne
Małe obiekty handlowe
|
Parametry uzupełniające
Długość izolacji zdejmowanej z kabla
|
13 mm
|
Szerokość
|
84 mm
|
Głębokość
|
44 mm
|
Masa produktu
|
0,0976 kg
|
Depth of visual part
|
20,3 mm
|
Sposób mocowania
|
Pazury, zakres pracy pazurów: 55…75 mm
Śruby
|
Wysokość
|
120 mm
|
Wykończenie powierzchni
|
Lśniący
|
Material of visible parts
|
ASA + PC
|
Wire structure
|
Sztywny
Drut - linka
Elastyczny
|
Terminal capacity
|
2 kabel (kable) 2,5 mm²
|
Kind of terminals
|
Zaciski śrubowe
|
Zakres mocy
|
3680 W
|
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Certyfikaty produktu
|
B
|
Normy
|
IEC 60884-1
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,500 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
8,500 cm
|
Długość opakowania 1
|
12,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
97,700 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
10,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
20,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
31,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
1,105 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
50
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
5,872 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Warunki gwarancji
|
|