|
|
|
XCMD2106M12
OsiSense XC Łącznik krańcowy "Koci wąs" 1 styk C/O konektor M12
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży SIE 01, 2023
|
|
Konie serwisowania standardowego PAŹ 31, 2023
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nazwa serii
|
Format standardowy
|
Typ produktu lub komponentu
|
Łącznik krańcowy
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
XCMD
|
Konstrukcja czujnika
|
Miniaturowy
|
Typ korpusu
|
Korpus wtykowy
|
Typ głowicy
|
Główka wielokierunkowa
|
Materiał
|
Metal
|
Materiał korpusu
|
ZAMAK
|
Materiał głowicy
|
ZAMAK
|
Sposób mocowania
|
Za korpus
|
Ruch głowicy operacyjnej
|
Wielokierunkowy
|
Typ elementu napędowego
|
"koci wąs" z samoczynnym powrotem
|
Rodzaj podejścia
|
Podejście wielokierunkowe
|
Liczba biegunów
|
1
|
Typ i konfiguracja styków
|
1 ZAŁ/WYŁ
|
Działanie styków
|
Działanie migowe
|
Parametry uzupełniające
Załączenie łącznika
|
Przez dowolną część ruchomą
|
Przyłącza elektryczne
|
Konektor męski M12, 4 piny
|
Forma izolacji styków
|
Za
|
Skuteczne otwarcie
|
Bez
|
Minimalna siła do wyzwolenia
|
0,1 N
|
Maksymalna prędkość załączania
|
1 m/s
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
1,5 A w 240 V, AC-15 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
0,1 A w 250 V, DC-13 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
|
Znamionowy prąd cieplny [Ith]
|
3 A
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-5-1
|
Odporność między zaciskami
|
25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
2,5 kV zgodnie z IEC 60664
2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
|
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
|
4 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
|
Trwałość elektryczna
|
5000000 cykl, DC-13, 24 V, 3 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
5000000 cykl, DC-13, 48 V, 2 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
5000000 cykl, DC-13, 120 V, 1 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
|
Trwałość mechaniczna
|
5000000 cykl
|
Szerokość
|
30 mm
|
Wysokość
|
50 mm
|
Głębokość
|
16 mm
|
Masa produktu
|
0,085 kg
|
Środowisko pracy
Odporność na wstrząsy
|
25 gn dla 18 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Odporność na wibracje
|
5 gn (f= 10…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Stopień ochrony IP
|
IP66 zgodnie z IEC 60529
IP67 zgodnie z IEC 60529
IP68 zgodnie z IEC 60529
|
Stopień ochrony IK
|
IK06 conforming to EN 62262
|
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
|
Klasa i zgodnie z IEC 61140
Klasa i zgodnie z NF C 20-030
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…70 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…70 °C
|
Pokrycie ochronne
|
TC
|
Certyfikaty produktu
|
UL
CSA
CCC
|
Normy
|
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
2,0 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
18,5 cm
|
Długość opakowania 1
|
7,0 cm
|
Waga opakowania 1
|
97,0 g
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Warunki gwarancji
|
|