|
|
|
XCMD2110C12
OsiSense XC Łącznik krańcowy metalowy 1NC+1NO konektor M12
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży SIE 01, 2023
|
|
Konie serwisowania standardowego PAŹ 31, 2023
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nazwa serii
|
Format standardowy
|
Typ produktu lub komponentu
|
Łącznik krańcowy
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
XCMD
|
Konstrukcja czujnika
|
Miniaturowy
|
Typ korpusu
|
Korpus wtykowy
|
Typ głowicy
|
Główka trzpienia
|
Materiał
|
Metal
|
Materiał korpusu
|
ZAMAK
|
Materiał głowicy
|
ZAMAK
|
Sposób mocowania
|
Za korpus
|
Ruch głowicy operacyjnej
|
Liniowy
|
Typ elementu napędowego
|
Trzpień z samoczynnym powrotem metal
|
Rodzaj podejścia
|
Podejście pionowe, 1 kierunek
|
Liczba biegunów
|
2
|
Typ i konfiguracja styków
|
1 NC + 1 NO
|
Działanie styków
|
Działanie migowe
|
Parametry uzupełniające
Załączenie łącznika
|
Na końcu
|
Przyłącza elektryczne
|
Konektor męski M12, 5 pinów
|
Forma izolacji styków
|
Zb
|
Skuteczne otwarcie
|
Z
|
Wymuszone otwarcie siła minimalna
|
42,5 N
|
Minimalna siła do wyzwolenia
|
8,5 N
|
Minimalna prędkość uruchomienia
|
0,01 m/min
|
Maksymalna prędkość załączania
|
0,5 m/s
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
0,22 A w 50 V, DC-13 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
3 A w 50 V, AC-15 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
|
Znamionowy prąd cieplny [Ith]
|
4 A
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
60 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-5-1
|
Odporność między zaciskami
|
25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
0,8 kV zgodnie z IEC 60664
0,8 kV zgodnie z IEC 60947-1
|
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
|
4 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
|
Trwałość elektryczna
|
5000000 cykl, DC-13, 24 V, 3 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
5000000 cykl, DC-13, 48 V, 2 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
|
Trwałość mechaniczna
|
10000000 cykl
|
Szerokość
|
30 mm
|
Wysokość
|
50 mm
|
Głębokość
|
16 mm
|
Masa produktu
|
0,085 kg
|
Środowisko pracy
Odporność na wstrząsy
|
25 gn dla 18 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Odporność na wibracje
|
5 gn (f= 10…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Stopień ochrony IP
|
IP66 zgodnie z IEC 60529
IP67 zgodnie z IEC 60529
IP68 zgodnie z IEC 60529
|
Stopień ochrony IK
|
IK06 conforming to EN 62262
|
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
|
Klasa i zgodnie z IEC 61140
Klasa i zgodnie z NF C 20-030
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…70 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…70 °C
|
Pokrycie ochronne
|
TC
|
Certyfikaty produktu
|
CSA
CCC
UL
|
Normy
|
UL 508
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
1,6 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
5,3 cm
|
Długość opakowania 1
|
6,1 cm
|
Waga opakowania 1
|
85,0 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S01
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
50
|
Wysokość opakowania 2
|
15 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
15 cm
|
Długość opakowania 2
|
40 cm
|
Waga opakowania 2
|
4,7 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
P06
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
1600
|
Wysokość opakowania 3
|
75 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
60 cm
|
Długość opakowania 3
|
80 cm
|
Waga opakowania 3
|
158 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Warunki gwarancji
|
|