|
|
|
33822
podnaponski okidač MN - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
MasterPacT
|
Grupa proizvoda
|
Masterpact NT
Masterpact NT NAVY
ComPacT NS630b...1600 new generation
|
Kratko ime uređaja
|
MN
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Tip naponskog okidača
|
Kalem za isključenje
Podnaponski okidač
|
Tip upravljanja
|
Standardni
|
Napon upravljačkog kola
|
200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačivo
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
|
Dopunske informacije
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un otvaranje
0.85 x Un zatvaranje
|
Vreme odziva
|
40 ms +/- 5 % za Masterpact NT
90 ms +/- 5 % za Compact NS630b...1600
|
Snaga držanja
|
4.5 VA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
177,0 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|