Tip digitalnog izlaza
|
Relej
|
Nazivna izlazna struja
|
8 A
|
Tip i sastav kontakta
|
2 C/O vremenski podesivi kontakt, bez kadmijuma
1 C/O trenutno i zakasnelo uključenje kontakta, bez kadmijuma
|
Tip kašnjenja
|
Power on-delay
On-delay and off-delay
Pulse delay
Asymmetrical on-delay and off-delay
Interval
Kašnjenje isključenja
Symmetrical flashing
Safe-guard
Star-delta
Asymmetrical flashing
Bistable
|
Opseg vremenskog kašnjenja
|
0.1 s...999 h
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Mobilni uređaj sa NFC-om
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24...240 V AC/DC
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V
|
Opseg napona
|
0.85...1.1 Un
|
Maximum RF power transmitted
|
0,0002 mW
|
NFC operating frequency
|
13.56 MHz
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
0,60…0,99 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasivi
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.2 % za 10 s...999 h
+/- 0.5 % za 100 ms...10 s
|
Temperaturni drift
|
+/- 0.05 %/°C
|
Naponski drift
|
+/- 0.2 %/V
|
Podešavanje tačnosti kašnjenja
|
+/- 1 % za 1...999 h pri 25 °C
+/- 2 % za 1 h pri 25 °C
+/- 20 ms za 100 ms...10 s pri 25 °C
|
Control signal pulse width
|
100 milisekundi sa opterećenjem u paraleli
60 milisekundi bez opterećenja
|
Otpornost izolacije
|
100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 milisekundi pri isključenju
|
Snaga potrošnje u va
|
3 VA pri 240 V AC
|
Snaga potrošnje u w
|
1,5 W pri 240 V DC
0,6 W pri 24 V DC
|
Preklopna moć u va
|
2000 VA
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 5 V
|
Maksimalna struja preklapanja
|
8 A
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za rezistivno opterećenje, 8 A pri 250 V, AC
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV 1.2/50 µs u skladu sa IEC 60664-1
|
Power on delay
|
100 milisekundi
|
Puzna staza
|
4 kV/3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Kategorija prenapona
|
III u skladu sa IEC 60664-1
|
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti
|
MTTFd = 227.5 godina 100 % ciklusa za neprekidni rad pri 30 °C
|
Pozicija montiranja ručice
|
Bilo koja pozicija
|
Držač za montažu
|
35 mm DIN šina u skladu sa EN/IEC 60715
|
Status LED
|
Un, zelena LED trajna) za uključen uređaj
R1, tamnožuta LED trajna) za kalem pod naponom
R2, tamnožuta LED trajna) za kalem pod naponom
Uparivanje, zelena LED trajna) za status komunikacije
Un, zelena LED brzo treperenje) za režim dijagnostike
R1, tamnožuta LED treperenje) za vremenska funkcija aktivna
R2, tamnožuta LED treperenje) za vremenska funkcija aktivna
|
Maximum communication distance
|
10 mm
|
Vreme odziva
|
2 s
|
Širina
|
22,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0904 kg
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Dielektrična snaga
|
2,5 kV za 1 mA/1 minut pri 50 Hz sa između relejnog izlaza u osnovne izolacije
Sa osnovna izolacija
|
Standardi
|
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61812-1
EN 61000-6-3
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/53/EU - direktiva za radio opremu
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
CSA
KC
UL
CCC
EAC
DNV-GL
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 kućište: u skladu sa IEC 60529
IP40 prednja strana: u skladu sa IEC 60529
IP20 priključci: u skladu sa IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Otpornost na vibracije
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn kada uređaj nije u radu za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn u radu za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 25…55 °C
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test nivo: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test nivo: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Test otpornosti brzih prelaza - test nivo: 1 kV nivo 3 (spojnica za kapacitivno povezivanje) u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti brzih prelaza - test nivo: 2 kV nivo 3 (direktni kontakt) u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test nivo: 1 kV nivo 3 (diferencijalni mod) u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test nivo: 2 kV nivo 3 (asimetrični napon) u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test nivo: 10 V nivo 3 (0.15...80 MHz) u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti elektromagnetnog polja - test nivo: 10 V/m nivo 3 (80 MHz...1 GHz) u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na mikroprekide i propade napona - test nivo: 30 % (500 ms) u skladu sa IEC 61000-4-11
Otpornost na mikroprekide i propade napona - test nivo: 100 % (20 ms) u skladu sa IEC 61000-4-11
Emisije vezane sa zračenjem klasa B u skladu sa EN 55022
Emisije vezane sa vodovima klasa A u skladu sa EN 55022
Test otpornosti elektromagnetnog polja - test nivo: 3 V/m nivo 2 (1.4 GHz...2 GHz) u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti elektromagnetnog polja - test nivo: 1 V/m nivo 1 (2...2.7 GHz) u skladu sa IEC 61000-4-3
|