Reset vremena
|
1750 milisekundi
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC/DC
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
|
Granice napona
|
20,4…264 V AC/DC
|
Tolerancija radnog napona
|
- 15 % + 10 % Un
|
Potrošnja struje
|
1,5 W DC
|
Izlazni kontakti
|
2 C/O
|
Nazivna izlazna struja
|
5 A
|
Kašnjenje pri uključivanju
|
0,6 sekundi
|
Tačnost merenja
|
+/- 10 % vrednosti pune skale
+/- 20 % za HS opseg
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 2 % za kašnjenje
|
Greška merenja
|
0.5 %/°C sa promenom temperature
|
Skala osetljivosti
|
0.25...5 kOhm LS (mala osetljivost)
5...100 kOhm St (standardna osetljivost)
50...1000 kOhm HS (velika osetljivost)
|
Podešavanje osetljivosti
|
5…100 %
|
Maksimalna struja za senzore
|
1 mA
|
Kapacitivnost kabla
|
1 nF pri HS (velika osetljivost) za kabl sonde
2,2 nF pri St (standardna osetljivost) za kabl sonde
4,7 nF pri LS (mala osetljivost)
|
Označavanje
|
CE : 73/23/EEC
CE : EMC 89/336/EEC
|
Kategorija prenapona
|
III u skladu sa IEC 60664-1
|
Otpornost izolacije
|
> 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60664-1
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60664-1
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60255-5
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60664-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC 60664-1
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasiva plastika
|
Lokalna signalizacija
|
Zarelej ON: LED (žuta)
Zauključen uređaj: LED (zelena)
Zauključen tajmer (ON): LED (žuta)
|
Držač za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa
|
Mehanička trajnost
|
30000000 ciklusa
|
Broj operacija
|
<= 360 operacija/h punog opterećenja
|
Opseg merenja
|
0.25...1000 kOhm
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 170000
MTTFd = 182.6 godina
|
Širina
|
35 mm
|
Tip upravljanja
|
Bez test tastera
|
Otpornost na mikroprekide
|
100 milisekundi DC
90 milisekundi AC
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-3
Otpornost za industrijske sredine conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
|
Standardi
|
IEC 60255-6
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
GL
UL
C-Tick
GOST
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…50 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Dielektrični test napon
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60255-5
2 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60664-1
|