|
04200
Шинка заземления с 1 клемм. 35² и 40 хомут L450 Linergy TB
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Linergy
|
Серия
|
Linergy
|
Тип продукта
|
Стержень
|
Наименование продукта
|
Linergy TB
|
Категория - аксессуар/отдельная деталь
|
Комплектующие для заземления
|
Совместимость серий продукта
|
Prisma Prisma G шкаф
Prisma Prisma P cubicle
|
Поставляемое оборудование
|
40 хомутов
1 клемма 35 мм
|
Дополнительные характеристики
Installation description
|
Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 мм
Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 мм
Ячейка - ширина 650 мм
Шкаф Pack - ширина 550 mm
|
Количество в одном комплекте
|
Комплект из 1 шт.
|
Длина
|
450 mm
|
Ширина
|
13 mm
|
Глубина
|
12 mm
|
Вес нетто
|
0,36 kg
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
1,5 cm
|
Package 1 Length
|
51,0 cm
|
Package 1 Weight
|
350,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
10,85 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
720
|
Package 3 Height
|
105 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
286,56 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
WEEE
|
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
|
Наличие галогенов
|
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|