Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
ATV212H075N4 图片——施耐德电气
ATV212H075N4
variable speed drive ATV212 - 0.75kW - 1hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
Schneider Electric
特性
主要規格
設備短名稱 ATV212
產品目標 异步电机
網路相數 3 相
馬達功率kW 0.75 kW
馬達功率hp 1 hp
電源電壓限制 323…528 V
供電頻率 50...60 Hz - 5...5 %
線路電流 1.4 A 在 480 V
1.7 A 在 380 V
產品範圍 Altivar 212
產品或元件類別 变频器
產品特定應用 暖通空調中的泵和風機
通訊埠協定 Modbus
METASYS N2
遠地點FLN
LonWorks
BACnet
[Us] 額定供應電壓 380...480 V - 15...10 %
EMC濾波器 C2類EMC濾波器整合
IP防護等級 IP21
補充規格
視在功率 1.6 kVA 在 380 V
連續輸出電流 2.2 A 在 380 V
2.2 A 在 460 V
最大瞬變電流 2.4 A 60秒
變頻器輸出頻率 0.5…200 Hz
速度範圍 1…10
速度精度 +/- 10 %額定滑差 0.2 Tn至Tn
本地信號 直流母線通電 1個LED 紅色)
輸出電壓 <= 电源电压
隔離 電源與控制之間的電氣
電纜類別 不带安装套件 1 线IEC電纜 在 45 °C, 銅90 °C / XLPE/EPR
不带安装套件 1 线IEC電纜 在 45 °C, 銅70 °C / PVC
带有UL 1类套件 3 线UL 508電纜 在 40 °C, 銅75 °C / PVC
電氣連接 VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES 端子 2.5 mm² / AWG 14
L1/R、L2/S、L3/T 端子 6 mm² / AWG 10
擰緊扭矩 1.3 N.m, 11.5磅。英吋 L1/R、L2/S、L3/T)
0.6 N.m VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
電源 用於參考電位計的內部電源(1至10 kΩ) 10.5 V 直流 +/- 5 %, <10 A 过载和短路保护
內部電源 24 V 直流 21…27 V), <200 A 过载和短路保护
採樣持續時間 2 ms +/- 0.5 ms F Discrete
2 ms +/- 0.5 ms R Discrete
2 ms +/- 0.5 ms RES Discrete
3.5 ms +/- 0.5 ms VIA 類比
22 ms +/- 0.5 ms VIB 類比
響應時間 FM 2 ms, 容限 +/- 0.5 ms 類比 输出
FLB、FLC 7 ms, 容限 +/- 0.5 ms 離散 输出
FLB、FLC 7 ms, 容限 +/- 0.5 ms 離散 输出
RY、RC 7 ms, 容限 +/- 0.5 ms 離散 输出
精度 +/- 0.6 % VIA) 對於60 °C的溫度變化
+/- 0.6 % VIB) 對於60 °C的溫度變化
+/- 1 % FM) 對於60 °C的溫度變化
線性誤差 VIA +/- 0.15 %最大值 輸入
VIB +/- 0.15 %最大值 輸入
FM +/- 0.2 % 輸出
類比量輸出類別 FM 開關可配置電壓 0...10 V 直流, 阻抗: 7620 欧姆, 分辨率 10 位元
FM 開關可配置電流 0...20 mA, 阻抗: 970 欧姆, 分辨率 10 位元
離散輸出類別 可配置繼電器邏輯 FLB、FLC) 否 - 100000 周
可配置繼電器邏輯 FLB、FLC) NC - 100000 周
可配置繼電器邏輯 RY、RC) 否 - 100000 周
最小開關電流 3 mA 在 24 V 直流 可配置繼電器邏輯
最大開關電流 5 A 在 250 V 交流 在…上 電阻 负载 cos phi = 1 L/R = 0毫秒 FL、R)
5 A 在 30 V 直流 在…上 電阻 负载 cos phi = 1 L/R = 0毫秒 FL、R)
2 A 在 250 V 交流 在…上 電感 负载 cos phi = 0.4 L/R = 7毫秒 FL、R)
2 A 在 30 V 直流 在…上 電感 负载 cos phi = 0.4 L/R = 7毫秒 FL、R)
離散輸入類別 F 可程式 24 V 直流, 有 1級PLC, 阻抗: 4700 欧姆
R 可程式 24 V 直流, 有 1級PLC, 阻抗: 4700 欧姆
RES 可程式 24 V 直流, 有 1級PLC, 阻抗: 4700 欧姆
離散輸入邏輯 正邏輯(源極) F、R、RES), <= 5 V (状态 0), >= 11 V (状态 1)
負邏輯(漏極) F、R、RES), >= 16 V (状态 0), <= 10 V (状态 1)
介電強度 3535 V 直流 接地和電源端子之間
5092 V 直流 控制和電源端子之間
絕緣電阻 >= 1 mΩ 500 V DC(持續1分鐘)
頻率解析度 顯示單元 0.1 Hz
類比量輸入 0.024/50 Hz
通訊服務 讀取設備標識(43)
超時設置範圍從0.1到100 s
寫入單個寄存器(06)
寫入多個寄存器(16) 2個字(最大值)
監控抑制
讀保持寄存器(03) 2個字(最大值)
選件卡 通訊卡 LonWorks
功耗(W) 55 W
氣流 19 m3/h
功能
特定應用 HVAC
Variable speed drive application selection 渦旋式壓縮機 樓宇-暖通空調
風扇 樓宇-暖通空調
泵 樓宇-暖通空調
Motor power range AC-3 0.55…1 kW 在 380…440 V 3 相
0.55…1 kW 在 480…500 V 3 相
馬達啟動器類別 變頻器
離散輸出數 2
類比輸入數 2
類比量輸入類別 VIA 開關可配置電壓 0...10 V 直流 最大為 24 V, 阻抗: 30000 欧姆, 分辨率 10 位
VIB 可配置電壓 0...10 V 直流 最大為 24 V, 阻抗: 30000 欧姆, 分辨率 10 位
VIB 可配置PTC探頭 0...6 探头, 阻抗: 1500 欧姆
VIA 開關可配置電流 0...20 mA, 阻抗: 250 欧姆, 分辨率 10 位
類比輸出數 1
物理介面 2線RS 485
連接器類別 1開放式樣
1個RJ45孔
傳輸速率 9600 bps或19200 bps
傳輸幀 RTU
地址數 1…247
資料格式 8 位,奇偶或无奇偶校验,1个停止位
極化類別 無阻抗
非同步馬達控制配置 電壓/頻率比,自動紅外補償(U/f +自動Uo)
電壓/頻率比-節能,二次U/f
電壓/頻率比,2點
無感測器的磁通向量控制,標準
電壓/頻率比,5點
轉矩精度 +/- 15 %
瞬態過載 120 % 額定馬達轉矩 +/- 10 % 60秒
加速和減速斜坡 根據負載自動
線性可單獨調整,從0.01到3200 s
馬達滑差補償 馬達控制電壓/頻率比不可用
自動無論負載如何
可調
切換頻率 6...16 kHz 可調整
12...16 kHz 帶降容因子
額定切換頻率 12 kHz
煞車停止 通過直流注入
網路頻率 47.5...63 Hz
預期線路 lsc 5 kA
保護類別 过热保护 驅動器
耗散功率 驅動器
电机各相线之间短路 驅動器
输入断相 驅動器
输出相线和接地之间的过流 驅動器
直流总线过压 驅動器
控制电路上制动 驅動器
防止超出限制速度 驅動器
总线供电过压和欠压 驅動器
总线供电欠压 驅動器
防止输入相位丢失 驅動器
热保护 馬達
电机断相 馬達
PTC探头 馬達
寬度 107 mm
高度 143 mm
深度 150 mm
淨重 2 kg
環境規格
污染程度 2 符合 IEC 61800-5-1
IP防護等級 IP20 上半部 不帶蓋板 符合 EN/IEC 61800-5-1
IP20 上半部 不帶蓋板 符合 EN/IEC 60529
IP21 符合 EN/IEC 61800-5-1
IP21 符合 EN/IEC 60529
IP41 上半部 符合 EN/IEC 61800-5-1
IP41 上半部 符合 EN/IEC 60529
抗振 1.5 mm (f= 3…13 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-8
抗衝擊 15 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
環境特性 類別3C1 符合 IEC 60721-3-3
類別3S2 符合 IEC 60721-3-3
雜訊水準 51 dB 符合 86/188/EEC
工作高度 1000...3000 m 拐角接地配電網路的長度限制為2000米 電流降額1 %/100 m
<= 1000 m 無
相對濕度 5…95 % 無冷凝 符合 IEC 60068-2-3
5…95 % 無滴水 符合 IEC 60068-2-3
運行環境空氣溫度 -10…40 °C 無)
40…50 °C 帶降容因子)
操作位置 垂直+/- 10度
產品認證 UL
NOM 117
CSA
C-Tick
標記 CE
標準 EN 55011 A類組1
EN 61800-3環境1類別C3
EN 61800-3環境2類別C2
EN 61800-3環境2類別C1
EN 61800-3 C3類
IEC 61800-3環境1類別C2
EN 61800-3環境1類別C2
IEC 61800-3環境2類別C3
IEC 61800-5-1
EN 61800-3環境1類別C1
UL 類型 1
IEC 61800-3 C2類
EN 61800-3
IEC 61800-3
IEC 61800-3環境1類別C1
EN 61800-3 C2類
IEC 61800-3環境2類別C1
IEC 61800-3環境2類別C2
IEC 61800-3 C3類
EN 61800-3環境2類別C3
IEC 61800-3環境1類別C3
EN 61800-5-1
裝配樣式 帶散熱片
電磁相容性 靜電放電抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-2
輻射射頻電磁場抗擾度試驗 級別3 符合 IEC 61000-4-3
快速瞬變/突發抗擾度測試 級別4 符合 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs突波抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-5
傳導射頻抗擾性試驗 級別3 符合 IEC 61000-4-6
電壓驟降和中斷抗擾度測試 符合 IEC 61000-4-11
調節迴路 可調PI調節器
儲存環境溫度 -25…70 °C
包裝單位
包裝1的單位類別 PCE
包裝1的品項數 1
包裝1重量 1.937 kg
包裝1高度 18.5 cm
包裝1寬度 18 cm
包裝1長度 21.5 cm
包裝2的單位類別 P06
包裝2的品項數 27
包裝2重量 65.11 kg
包裝2高度 73.5 cm
包裝2寬度 60 cm
包裝2長度 80 cm
環境永續性規格
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
print EU RoHS 聲明
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況
print 壽命結束資訊
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
保固
保固 18 months