Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
RM22UB34 图片——施耐德电气
RM22UB34
Harmony模組化單相電壓控制繼電器,8 A,2 CO,80...300 V AC/DC,110...240 V AC/DC
Schneider Electric
特性
主要訊息
產品範圍 Harmony控制繼電器
繼電器類別 電壓控制繼電器
產品或元件類別 Voltage control relay
網路相數 1相
電源電路類型 交流/直流
繼電器名稱 RM22UA
繼電器監控參數 過壓和欠壓檢測
Time delay 可調 0.1...30 s, +/- 10 %全標度值 Tt- time delay upon fault
開關容量(VA) 2000 VA
測量範圍 80...300 V 交流/直流
接點類型和構成 2 C/O
補充訊息
復位時間 1500 ms 最大電壓
最大開關電壓 250 V 交流
最小開關電流 10 mA 在 5 V 直流
最大開關電流 8 A 交流
電源電壓限制 60…280 V 交流
功耗(伏安) 5 VA 交流
最大功耗 (W) 2 W 直流
抗微斷 20 ms
輸出觸點 2 C/O
標稱輸出電流 8 A
滯後 5…50 % 可調 ..的 閾值設置
Delay at power up 600 ms
最大測量週期 250 ms 測量週期為true rms值
重複精度 +/- 0.5 % 輸入和測量電路
+/- 2 % 延時
測量誤差 < 1 % (整個範圍) 帶電壓變化
0.2 %/°C 帶溫度變化
響應時間 <= 500毫秒
絕緣電阻 > 100 MOhm 在 500 V 直流
過電壓類別 III 符合 IEC 60664-1
連接 - 端子 螺絲端子, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm2 (AWG 20...AWG 14) 固態 無電纜端,帶框
螺絲端子, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm2 (AWG 24...AWG 16) 靈活 帶電纜端
螺絲端子, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm2 (AWG 20...AWG 12) 固態 無電纜端,帶框
螺絲端子, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) 靈活 帶電纜端
鎖緊轉矩 0.6…1 N.m 符合 IEC 60947-1
外殼材料 自熄塑膠
安裝方式 35 mm DIN導軌 符合 IEC 60715
電氣耐久性 100000 周
機械耐久性 10000000 周
利用類別 AC-15 符合 IEC 60947-5-1
DC-13 符合 IEC 60947-5-1
AC-1 符合 IEC 60947-4-1
DC-1 符合 IEC 60947-4-1
[Un] rated nominal voltage 110...240 V 交流/直流 50/60 Hz, non self-powered
安全可靠性資料 MTTFd = 433.7年
B10d = 400000
接點材料 無鎘
控制類型 With test button
寬度 22.5 mm
淨重 0.09 kg
環境
電磁相容性 住宅、商業及輕工業環境抗擾性 conforming to IEC 61000-6-1
工業環境抗擾性 conforming to IEC 61000-6-2
住宅、商業及輕工業環境排放標準 conforming to IEC 61000-6-3
工業環境排放標準 conforming to IEC 61000-6-4
靜電放電 - test level: 6 kV 級別3 (接觸放電) conforming to IEC 61000-4-2
靜電放電 - test level: 8 kV 級別3 (空氣放電) conforming to IEC 61000-4-2
輻射射頻電磁場抗擾度試驗 - test level: 10 V/m 級別3 conforming to IEC 61000-4-3
快速瞬變/突發抗擾度測試 - test level: 4 kV 級別4 (直接) conforming to IEC 61000-4-4
快速瞬變/突發抗擾度測試 - test level: 2 kV 級別4 (電容耦合) conforming to IEC 61000-4-4
突波抗擾度測試 - test level: 4 kV 級別4 (公共模式) conforming to IEC 61000-4-5
突波抗擾度測試 - test level: 2 kV 級別4 (差分模式) conforming to IEC 61000-4-5
傳導輻射 Class B group 1 conforming to CISPR 11
傳導輻射 B類 conforming to CISPR 22
運行環境空氣溫度 -20…50 °C 在 60 Hz
-20…60 °C 在 50 Hz
標準 IEC 60255-1
產品認證 CCC
CE
CSA
EAC
UL
GL
RCM
儲存環境溫度 -40…70 °C
相對濕度 93…97 % 在 25…55 °C 符合 IEC 60068-2-30
抗振 0.075 mm (f= 10…58.1 Hz) 未運行 符合 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58.1 Hz) 未運行 符合 IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58.1…150 Hz) 操作 符合 IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58.1…150 Hz) 操作 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊 15 gn (持續時間 = 11 ms) 未運行 符合 IEC 60068-2-27
5 gn (持續時間 = 11 ms) 操作 符合 IEC 60068-2-27
IP防護等級 IP20 符合 IEC 60529 (端子)
IP40 符合 IEC 60529 (住宅)
IP50 符合 IEC 60529 (前面板)
污染程度 3 符合 IEC 60664-1
電介質測試電壓 2.5 kV 交流 50 Hz, 1分鐘 符合 IEC 60255-27
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.6 cm
Package 1 Width 8.2 cm
Package 1 Length 9.5 cm
Package 1 Weight 104.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 4.58 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 80.0 cm
Package 3 Width 80.0 cm
Package 3 Length 60.0 cm
Package 3 Weight 86.18 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況
print 壽命結束資訊
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。