Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
XUB0APSNL2 图片——施耐德电气
XUB0APSNL2
通用型光电开关
今日最新
四月 19, 2024
停產日期
八月 01, 2023
主要訊息
產品範圍 Telemecanique光電感測器XU
系列名稱 一般用途,多种模式
電子式感測器類型 光電感測器
感測器名稱 XUB
感測器設計 M18圓柱型
檢測系統 多模
材料 塑膠
視線類型 軸向
輸出信號類型 離散
電源電路類型 DC
布線技術 3-線
離散量輸出類別 PNP
離散量輸出功能 1 NO 或 1 NC 可程式
電氣連接 電纜
電纜長度 2 m
產品特定應用 -
發射 紅外線 擴散
紅外線 擴散與背景抑制
紅外線 對照式
红色 極化反射
[Sn] 額定感應距離 3 m 極化反射 需要反射器XUZC50
20 m 對照式 需要发射器 XUB0AKSNL2T
0.12 m 擴散與背景抑制
0.3 m 擴散
補充訊息
外殼材料 PBT
透镜材料 PMMA
最大感應距離 0.12 m 擴散與背景抑制
0.4 m 擴散
30 m 對照式
4.5 m 極化反射
輸出類型 固態
輸出附件
導線絕緣材料 PvR
狀態LED 1個LED (綠色)电源
1個LED (紅色)不穩定性
1個LED (黃色)輸出狀態
[Us] 額定供應電壓 12...24 V DC 有 反極性保護
電源電壓限制 10…36 V DC
開關容量 (mA) <= 100 mA (過載和短路保護)
切換頻率 <= 250 Hz
最大電壓降 <1.5 V (閉合狀態)
電流消耗 35 mA 無負載
最大延遲首次啟動 200 ms
最大延遲響應 2 ms
最大延遲恢復 2 ms
設置 自学习
直徑 18 mm
長度 64 mm
淨重 0.095 kg
環境
產品認證 UL
CE
CSA
運行環境空氣溫度 -25…55 °C
儲存環境溫度 -40…70 °C
抗振 7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊 30 gn (持續時間 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
IP防護等級 IP65 雙絕緣 符合 IEC 60529
IP67 雙絕緣 符合 IEC 60529
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.2 cm
Package 1 Width 9.5 cm
Package 1 Length 13.2 cm
Package 1 Weight 99 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2.684 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
保固
保固 18 months