|
|
|
XS512B1PAL10
XS5-Indu. Näher.sch. M12, L35mm, Messing, Sn 2mm, 12-24 V DC, 10m Kabel
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Geräteanwendung
|
-
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS5
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M12
|
Größe
|
37 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Bündig montierbar
|
Material
|
Metall
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
2 mm
|
Funktion digitaler Ausgang
|
1S
|
Art des Ausgangsstroms
|
DC
|
Digitaler Ausgang
|
PNP
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
10 m
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Schaltleistung in mA
|
<= 200 mA DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Schutzart (IP)
|
IP68 doppelt isoliertentsprichtIEC 60529
IP69KentsprichtDIN 40050
|
Zusatzmerkmale
Gewindetyp
|
M12 x 1
|
Erfassungsfrontseite
|
Vorne
|
Frontmaterial
|
PPS
|
Gehäusematerial
|
Vernickeltes Messing
|
Betriebszone
|
0…1,6 mm
|
Differenzialstrecke
|
1-15 % von Sr
|
Zusammensetzung des Kabels
|
3 x 0,34 mm²
|
Kabelisolierung
|
PvR
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Taktfrequenz
|
<= 5000 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V (geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 10 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
10 ms
|
Maximale Verzögerungsreaktion
|
0,1 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,1 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Gewindelänge
|
25 mm
|
Länge
|
35 mm
|
Produktgewicht
|
0,395 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
307,0 g
|
Höhe VPE1
|
6,8 cm
|
Breite VPE1
|
9,6 cm
|
Länge VPE1
|
13,2 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
BAG
|
Inhaltsmenge VPE2
|
1
|
Gewicht VPE2
|
307,0 g
|
Höhe VPE2
|
5,5 cm
|
Breite VPE2
|
25 cm
|
Länge VPE2
|
20 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
S02
|
Inhaltsmenge VPE3
|
14
|
Gewicht VPE3
|
4,753 kg
|
Höhe VPE3
|
15 cm
|
Breite VPE3
|
30 cm
|
Länge VPE3
|
40 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|