|
|
|
ZB4BW0B614
Lampenfassung, komplett mit blauem LED-Modul 24V 1S
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 20, 2020
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Komplette Gehäuse-/Kontaktbaugruppe und Beleuchtungsblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4
|
Haltekragenmaterial
|
Zamak
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steckverbinder
|
Lichtquelle
|
Geschützte LED
|
Lampenfassung
|
Mit LED-Modul
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Direkt
|
Farbe der Lichtquelle
|
Blau
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V AC/DC bei 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
30 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
47 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14)S
|
Verwendung der Kontakte
|
Standard
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Betriebsweg
|
2,6 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
4,3 mm (Gesamtweg)
|
Betätigungskraft
|
2,3 N Schließer, wechselnder elektrischer Zustand
|
Betriebsdrehmoment
|
0,05 Nm Schließer, wechselnder elektrischer Zustand
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
Kurzschlussschutz
|
4 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht EN 60947-1
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
6 A bei 120 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen, AC-15, 1 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 1,5 A bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, AC-15, 3 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,15 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13, 0,4 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Elektrische Zuverlässigkeit
|
λ < 10exp(-6) bei 5 V und 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bei 17 V und 5 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
|
Signaltyp
|
Stetig leuchtend
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Stromaufnahme
|
18 mA
|
Lebensdauer
|
100000 h bei Nennspannung und 25°C
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV entspricht IEC 61000-4-5
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL-gelistet
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
GL
DNV
BV
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-2-6
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-2-6
|
Elektromagnetische Emission
|
Klasse B entspricht IEC 55011
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|