|
|
|
ZBVB44
Lampenfassung mit rotem LED-Modul, 24V, f. Frontelem. Ø22, f. Tegostecker
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 20, 2020
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Beleuchtungsblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZBV
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
5
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steckverbinder
|
Signaltyp
|
Stetig leuchtend
|
Lichtquelle
|
Geschützte LED
|
Lampenfassung
|
Mit LED-Modul
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Direkt
|
Farbe der Lichtquelle
|
Rot
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V AC/DC bei 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Produktgewicht
|
0,016 kg
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Stromaufnahme
|
18 mA
|
Lebensdauer
|
100000 h bei Nennspannung und 25°C
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV entspricht IEC 61000-4-5
|
Montage des Blocks
|
Frontmontage
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-1
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetische Emission
|
Klasse B entspricht IEC 55011
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|