Schneider-Electric
 
GV2LE03 picture- hnt
GV2LE03
모터 회로 차단기 GV2-LE - 0.4 A - 3극 3d - 자기형 트립유닛
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys GV2
모델명 GV2LE
Application 모터
극 설명 3P
네트워크 타입 AC
활용 카테고리 카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
AC - 3 일치되는 IEC 60947-4-1
네트워크 주파수 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
제동용량 100 KA ICU 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ics] 정격 단락 회로 차단 용량 100 % 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
트립장치 테크놀로지 자기성
자기성 트립핑 전류 5 A
전기적/기계적 특성
고정 모드 35 mm 대칭적 DIN 레일 clipped
패널 스크류된 with adaptor plate)
구동 포지션 각 포지션
모터 전력 kW 0.09 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz
0.06 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz
제어 타입 토글
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ui] 정격 절연 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-2
1극당 전력 소멸 1.8 W
기계적 내구성 100000 주기
전기적 내구성 100000 주기 AC - 3 에서 415 V
Maximum operating rate 40 주기/h
정격 듀티 계속적 일치되는 IEC 60947-4-1
결선 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…6 mm ² 고체
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…6 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
조임 토크 1.7 N.m 위에,중에 스크류 터미널
기계적 강도 충격 30 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
진동 5 Gn, 5...150 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
격리용 적합성 예 일치되는 IEC 60947-1
높이 89 mm
너비 45 mm
깊이 78.5 mm
제품 무게 0.33 kg
사용환경
표준 EN/IEC 60947-2
EN / IEC 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
제품 인증 IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
BV
보호 처리 TH
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529
보호의 IK 정도 IK04
사용온도 -20…60 °C
저장온도 -40…80 °C
내화성 960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
사용 고도 0...2000 m
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
수은 없음
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월