Schneider-Electric JS System
 
BMXART0814 picture- jssystems
BMXART0814
아날로그 입력 모듈 M340 - 입력 8개 - 온도
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon X80
제품 또는 구성요소 타입 아날로그 입력 모듈
전기적 연결 40 핀 커넥터 2개
Isolation between channels 격리된
입력 레벨 낮은 레벨
아날로그 입력 수 8
아날로그 입력 타입 전압 +/- 1.28 V
전압 + / - 160 MV
전압 + / - 320 MV
전압 + / - 40 MV
전압 + / - 640 MV
전압 + / - 80 MV
저항기 400 Ohm 2-선
저항기 400 Ohm 3-선
저항기 400 Ohm 4-선
저항기 4000 Ohm 2-선
저항기 4000 Ohm 3-선
저항기 4000 Ohm 4-선
온도 탐침 -100 ... 260 ° C Cu 10
온도 탐침 -100 ... 450 ° C Pt 100 일치되는 UL / JIS
온도 탐침 -100 ... 450 ° C Pt 1000 일치되는 UL / JIS
온도 탐침 -200 ... 850 ° C Pt 100 일치되는 IEC
온도 탐침 -200 ... 850 ° C Pt 1000 일치되는 IEC
온도 탐침 -60 ... 180 ° C Ni 100
온도 탐침 -60 ... 180 ° C Ni 1000
열전쌍 130 ... 1820 ° C 열전쌍 B
열전쌍 270 ... 1300 ° C 열전쌍 N
열전쌍 -200 ... 600 ° C 열전쌍 U
열전쌍 -200 ... 760 ° C 열전쌍 J
열전쌍 -200 ... 900 ° C 열전쌍 L
열전쌍 -270 ... 1000 ° C 열전쌍 E
열전쌍 -270 ... 1370 ° C 열전쌍 K
열전쌍 -270 ... 400 ° C 열전쌍 T
열전쌍 -50 ... 1769 ° C 열전쌍 R
열전쌍 -50 ... 1769 ° C 열전쌍 S
전기적/기계적 특성
아날로그/디지털 변환 Sigma 델타 16 비트
아날로그 입력 해상도 15 비트 + 신호
입력 상에 허용된 과부하 on +/- 7.5 V +/- 1.28 V
+/- 7.5 V + / - 160 MV
+/- 7.5 V + / - 320 MV
+/- 7.5 V + / - 40 MV
+/- 7.5 V + / - 640 MV
+/- 7.5 V + / - 80 MV
Common mode rejection 120 dB 50/60 Hz
차동 모드 거절 60 dB 50/60 Hz
콜드 정션 보상 Pt100 탐침에 의한 외부
필터의 타입 최초 명령 디지털 필터링
공칭 읽기주기 시간 온도 탐침 이용하여 400 ms
200 ms 열전쌍 있음
측정 오류 +/- 0.7 °C Ni 1000 25 °C
+/- 2 °C Pt 100 0 ... 60 ° C
+/- 2 °C Pt 1000 0 ... 60 ° C
+/- 2.1 °C Ni 100 25 °C
+/- 2.1 °C Pt 100 25 °C
+/- 2.1 °C Pt 1000 25 °C
+/- 2.7 °C 열전쌍 U 25 °C
+/- 2.8 °C 열전쌍 J 25 °C
+/- 3 °C Ni 100 0 ... 60 ° C
+/- 3 °C 열전쌍 L 25 °C
+/- 3.2 °C 열전쌍 R 25 °C
+/- 3.2 °C 열전쌍 S 25 °C
+/- 3.5 °C 열전쌍 B 25 °C
+/- 3.7 °C 열전쌍 E 25 °C
+/- 3.7 °C 열전쌍 K 25 °C
+/- 3.7 °C 열전쌍 N 25 °C
+/- 3.7 °C 열전쌍 T 25 °C
+/- 4 °C Cu 10 0 ... 60 ° C
+/- 4 °C Cu 10 25 °C
+/- 4.5 °C 열전쌍 J 0 ... 60 ° C
+/- 4.5 °C 열전쌍 L 0 ... 60 ° C
+/- 4.5 °C 열전쌍 R 0 ... 60 ° C
+/- 4.5 °C 열전쌍 S 0 ... 60 ° C
+/- 4.5 °C 열전쌍 U 0 ... 60 ° C
+/- 5 °C 열전쌍 B 0 ... 60 ° C
+/- 5 °C 열전쌍 E 0 ... 60 ° C
+/- 5 °C 열전쌍 K 0 ... 60 ° C
+/- 5 °C 열전쌍 N 0 ... 60 ° C
+/- 5 °C 열전쌍 T 0 ... 60 ° C
유효 전력의 <= 0.15 % +/- 1.28 V 0 ... 60 ° C
유효 전력의 <= 0.15 % + / - 160 MV 0 ... 60 ° C
유효 전력의 <= 0.15 % + / - 320 MV 0 ... 60 ° C
유효 전력의 <= 0.15 % + / - 640 MV 0 ... 60 ° C
유효 전력의 <= 0.15 % + / - 80 MV 0 ... 60 ° C
유효 전력의 <= 0.2 % 4000 Ohm 0 ... 60 ° C
유효 전력의 0.05 % +/- 1.28 V 25 °C
유효 전력의 0.05 % + / - 160 MV 25 °C
유효 전력의 0.05 % + / - 320 MV 25 °C
유효 전력의 0.05 % + / - 40 MV 25 °C
유효 전력의 0.05 % + / - 640 MV 25 °C
유효 전력의 0.05 % + / - 80 MV 25 °C
유효 전력의 0.12 % 400 Ohm 25 °C
유효 전력의 0.12 % 4000 Ohm 25 °C
유효 전력의 <= 0.2 % + / - 40 MV 0 ... 60 ° C
유효 전력의 <= 0.3 % 400 Ohm 0 ... 60 ° C
1.3 °C Ni 1000 0 ... 60 ° C
온도 드리프트 25 ppm/°C 400 Ohm
25 ppm/°C 4000 Ohm
25 ppm/°C Ni 1000
25 ppm/°C 열전쌍 B
25 ppm/°C 열전쌍 E
25 ppm/°C 열전쌍 J
25 ppm/°C 열전쌍 K
25 ppm/°C 열전쌍 L
25 ppm/°C 열전쌍 N
25 ppm/°C 열전쌍 R
25 ppm/°C 열전쌍 S
25 ppm/°C 열전쌍 T
25 ppm/°C 열전쌍 U
30 ppm/°C +/- 1.28 V
30 ppm/°C + / - 160 MV
30 ppm/°C + / - 320 MV
30 ppm/°C + / - 40 MV
30 ppm/°C + / - 640 MV
30 ppm/°C + / - 80 MV
30 ppm/°C Cu 10
30 ppm/°C Ni 100
30 ppm/°C Pt 100
30 ppm/°C Pt 1000
재캘리버(recalibration) 내부
탐지 타입 열기 회로 Cu 10
열기 회로 Ni 100
열기 회로 Ni 1000
열기 회로 Pt 100
열기 회로 Pt 1000
열기 회로 열전쌍 B
열기 회로 열전쌍 E
열기 회로 열전쌍 J
열기 회로 열전쌍 K
열기 회로 열전쌍 L
열기 회로 열전쌍 N
열기 회로 열전쌍 R
열기 회로 열전쌍 S
열기 회로 열전쌍 T
열기 회로 열전쌍 U
최대 배선 저항 20 옴 2-선 Cu 10
20 옴 2-선 Ni 100
20 옴 2-선 Pt 100
20 옴 3-선 Cu 10
20 옴 3-선 Ni 100
20 옴 3-선 Pt 100
200 옴 2-선 Ni 1000
200 옴 2-선 Pt 1000
200 옴 3-선 Ni 1000
200 옴 3-선 Pt 1000
50 옴 4-선 Cu 10
50 옴 4-선 Ni 100
50 옴 4-선 Pt 100
500 옴 4-선 Ni 1000
500 옴 4-선 Pt 1000
측정 해상도 0.1 °C Cu 10
0.1 °C Ni 100
0.1 °C Ni 1000
0.1 °C Pt 100
0.1 °C Pt 1000
0.1 °C 열전쌍 B
0.1 °C 열전쌍 E
0.1 °C 열전쌍 J
0.1 °C 열전쌍 K
0.1 °C 열전쌍 L
0.1 °C 열전쌍 N
0.1 °C 열전쌍 R
0.1 °C 열전쌍 S
0.1 °C 열전쌍 T
0.1 °C 열전쌍 U
1280/2exp14 MV +/- 1.28 V
160/2exp14 MV + / - 160 MV
320/2exp14 MV + / - 320 MV
40/2exp14 MV + / - 40 MV
12.5 mOhm 400 Ohm
125 mOhm 4000 Ohm
640/2exp14 MV + / - 640 MV
80/2exp14 MV + / - 80 MV
최대 변환 값 + / - 100 % 400 Ohm
+ / - 100 % 4000 Ohm
+/- 102.5 % +/- 1.28 V
+/- 102.5 % + / - 160 MV
+/- 102.5 % + / - 320 MV
+/- 102.5 % + / - 40 MV
+/- 102.5 % + / - 640 MV
+/- 102.5 % + / - 80 MV
MTBF 안정성 900000 H
사용 고도 0...2000 m
2000...5000 m 있는
상태 LED LED 1개 (녹색) RUN
채널당 LED 1개 (녹색) 채널 진단
LED 1개 (적색) ERR
LED 1개 (적색) I/O
제품 무게 0.165 kg
전류 소모 150 mA 에서 3.3 V DC
50 mA 에서 24 V DC
사용환경
내진동 3 gn
내충격성 30 GN
저장온도 -40…85 °C
사용온도 0…60 °C
상대 습도 5…95 % 에서 55 °C 응축 없는
IP 등급 IP20
Directives 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
제품 인증 CE
EAC
UL
CSA
Merchant Navy
RCM
표준 IEC 61131-2
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
EN 61010-2-201
환경적 특성 3C3 일치되는 IEC 60721-3-3
3C4 일치되는 IEC 60721-3-3
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.600 cm
Package 1 Width 11.300 cm
Package 1 Length 12.000 cm
Package 1 Weight 209.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 3.449 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월