|
|
|
15956
contactor CT - 2 poles - 1 NO + 1 NC - 16 A - 230..240 V AC
|
|
|
Parametry podstawowe
Typ produktu lub komponentu
|
Stycznik
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
CT
|
Zastosowanie urządzenia
|
Obwód sterowania
|
Opis biegunów
|
2P
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
16 A AC-7A
|
Kombinacja styków
|
1 NO + 1 NZ
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
|
Typ sterowania
|
Zdalne sterowanie
|
Napięcie sterujące [Uc]
|
230/240 V AC 50 Hz
|
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci
|
50 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
250 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
|
Największa moc
|
2,1 W w 250 V prąd przemienny (AC)
|
Typ sygnału sterującego
|
Bistabilny
|
Sygnalizacja lokalna
|
Wskaźnik koloru
|
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA
|
3,8 VA
|
Moc rozruchu w VA
|
9,2 VA
|
Sposób montażu
|
Zatrzaskowy
|
Podstawa montażowa
|
35 mm szyna symetryczna DIN
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
2
|
Wysokość
|
81 mm
|
Szerokość
|
18 mm
|
Głębokość
|
60 mm
|
Kolor
|
Szary
|
Trwałość mechaniczna
|
1000000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
30000 cykl IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Przyłącza - zaciski
|
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 2,5 mm² elastyczny
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 6 mm² sztywny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 2,5 mm² elastyczny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny
|
Zgodność produktu
|
Opóźnienie
Filtr interfejsu
Dodatkowy styk
Sterowanie mieszane: impulsowe/zatrzaskowe
|
Kod zgodności
|
CT
|
Środowisko pracy
Normy
|
IEC/EN 61095
|
Certyfikaty produktu
|
EAC
CEBEC
CCC
VDE
IMQ
|
Poziom hałasu
|
30 dB
|
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Stopień zanieczyszczenia
|
2
|
Tropikalizacja
|
2 zgodnie z EN 60947-4-1
2 zgodnie z EN 61095
2 zgodnie z IEC 1095
|
Wilgotność względna
|
95 % w 55 °C
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
2000 m
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-5…60 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…60 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
1,8 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
7 cm
|
Długość opakowania 1
|
8,5 cm
|
Waga opakowania 1
|
0,118 kg
|
|
|