Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
230...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
400...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
<= 250 V prąd stały (DC)
230/400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Górna granica wyzwalania magnetycznego
|
10...14 x In
|
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
|
7,5 kA zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 230...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
2,25 kA zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
3,75 kA zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 400...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
6000 A zgodnie z EN 60898 - 230/400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Klasa ograniczenia
|
3 zgodnie z EN/IEC 60947-2
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Sygnalizacja lokalna
|
Wskaźnik zał/wył
|
Sposób montażu
|
Zatrzaskowy
|
Podstawa montażowa
|
35 mm szyna symetryczna DIN
|
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych
|
NO
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
4
|
Wysokość
|
81 mm
|
Szerokość
|
36 mm
|
Głębokość
|
73 mm
|
Masa produktu
|
0,24 kg
|
Trwałość mechaniczna
|
20000 cykl
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski typu tunelowego16 mm² elastyczny
Zaciski typu tunelowego25 mm² sztywny
|
Moment dokręcania
|
Obwód zasilający: 2 N.m góra
2 N.m strona dolna
|
Zabepieczenie różnicowoprądowe
|
Blok oddzielny
|
Zgodność produktu
|
Pomocniczy C60
Akcesoria C60
|