Schneider-Electric KNX groothandel
 
A9MEM3150 foto- knx-groothandel
A9MEM3150
iEM3150 - kWh-meter - P/U/I-meting - ModBus RTU - 3F - In=63A
EAN Code: 
3606480481512
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Range of product Acti 9 iEM3000
Device short name IEM3150
Product or component type Energiemeter
Complementair
Poles description 3P
3P + N
1P + N
Type meting Actief vermogen
Current
Voltage
Actief vermogen
Device application Partiële meting
Doorfacturatie
Nauwkeurigheidsklasse Class 1 active energy conforming to IEC 62053-21
Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 61557-12
Klasse B actief vermogen conform aan EN 50470-3
Input type Rechtstreekse aansluiting
[In] rated current 63 A
Nominale spanning 100…277 V
173…480 V
Network frequency 50 Hz
60 Hz
Technologietype Elektronisch
Type display Lcd-display
Monsterfrequentie 32 samples/cyclus
Meetstroom 0…63 A
Maximum gemeten waarde 99999999,9 kWh
Protocol communicatiepoort Modbus RTU bij 9.6, 19.2 en 38.4 kbaud even/oneven of geen, isolatie 4000 V
Communicatiepoortondersteuning Schroefklemmenblok: RS485
Lokale signalering Groen signaallicht: stroom AAN
Geel Flitsend LED: nauwkeurigheidscontrole
Geel signaallicht: communicatie is actief op de Modbus-poort (Modbus)
Aantal ingangen 0
Aantal uitgangen 0
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklemmen 16 mm² kabel(s)
Overvoltage category III
Standards IEC 62053-23
IEC 62053-21
UL 61010-1
IEC 61010
IEC 61557-12
IEC 61036
Productcertificaten CE conform aan IEC 61010 (veiligheid)
CE conform aan EN 61557-12 (Vermogensmonitor)
CE conform aan IEC 61326-1 (EMC)
CULus conform aan UL 61010 (veiligheid)
CULus conform aan ANSI C12.20 (sub-meter)
EAC (sub-meter)
RCM conform aan NMI M6-1 (sub-meter)
UL
Omgeving
IP beschermingsgraad Voorpaneel: IP40 conform aan IEC 60529
Behuizing: IP20 conform aan IEC 60529
Pollution degree 2
Relative humidity 5…95 % at 50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…60 °C - IEC
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Operating altitude < 2000 m
Colour Wit
Aantal modules van 9 mm 10
Width 90 mm
Height 95 mm
Depth 69 mm
Packing Units
Gewicht verpakking 1 0,448 kg
Hoogte verpakking 1 8,600 cm
Breedte verpakking 1 9,600 cm
Lengte verpakking 1 10,600 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months