|
|
|
MTN6003-0005
KNX inbouw verwarmingsactor - 3 ingangen
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 12, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Product or component type
|
Verwarmingsaandrijving
|
Werkingsmodus
|
KNX-bussysteem
|
Type bus
|
KNX
|
Uitgangsstroom
|
5...25 mA - 1 x voor uitgang 0 tot 100 % (verwarming)
|
Ingangsfunctie
|
Signaalspanning (SELV): 3 x binair
|
Complementair
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
[Ue] rated operational voltage
|
230 V
|
Type last
|
Ventiel: 230 V AC
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
109 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|