|
|
|
MTN616725
KNX inbouw temp.regelaar - PI impulsdrukkerinterface -4V- Actief wit - Systeem M
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Beschermde naam
|
M-Plan
M-Smart
M-Star
M-Arc
M-Elegance
System M
M-Plan glass
|
Product or component type
|
Thermostaat
|
Product presentatie
|
Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
|
Type bus
|
KNX
|
Beschikbarefunctie
|
Verbinden met externe sensor mogelijk
|
Kleurtint
|
Actiefwit (RAL 9016)
|
Complementair
Device application
|
Kamer
|
Technologietype
|
Elektronisch
|
Type instelling
|
Handmatig aanpassing instelpunt
|
Control type
|
Met aanwezigheidknop
|
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Aantal ingangen
|
4
|
Ingangstype
|
Binair
|
Local signalling
|
LED
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Antibacterieel
|
Omgeving
Mechanische duurzaamheid
|
Met antidiefstal - of demontagebeveiliging
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
111,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,85 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|