Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN616814 foto- knx-groothandel
MTN616814
KNX temperatuurregelaar/PI/impulsdrukkerinterface 4-voudig - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606485099354
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Beschermde naam M-Smart
M-Arc
M-Plan glass
M-Star
System M
M-Plan
M-Elegance
Product or component type Thermostaat
Product presentatie Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Type bus KNX
Beschikbarefunctie Verbinden met externe sensor mogelijk
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Complementair
Device application Kamer
Technologietype Elektronisch
Type instelling Handmatig aanpassing instelpunt
Control type Met aanwezigheidknop
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Aantal ingangen 4
Ingangstype Binair
Local signalling LED
Oppervlakte afwerking Mat
Omgeving
Mechanische duurzaamheid Met antidiefstal - of demontagebeveiliging
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,2 cm
Package 1 Width 7,6 cm
Package 1 Length 7,6 cm
Package 1 Weight 110,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,81 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months