|
|
|
MTN617119
KNX Impulsdrukker - 1-voudig plus - Polarwit - Systeem M
|
|
|
Hoofd
Range
|
KNX
|
Beschermde naam
|
System M
M-Elegance
M-Plan glass
M-Arc
M-Plan
M-Smart
M-Star
|
Product or component type
|
Drukknop
|
Type bus
|
KNX
|
Kleurtint
|
Poolwit
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Aantal FUNCTIE-toetsen
|
2
|
Lokale signalering
|
LED
|
Markeerlocatie
|
Markering op houder bijschriften
|
Materiaal
|
Kunststof glanzend
|
Kleurtint
|
Poolwit
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
7,800 cm
|
Package 1 Weight
|
64,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
19,400 cm
|
Package 2 Width
|
30,900 cm
|
Package 2 Length
|
46,600 cm
|
Package 2 Weight
|
4,282 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|