|
|
|
MTN617525
KNX Impulsdrukker - 4-voudig plus met IR-ontvanger - Actief wit - Systeem M
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
KNX
|
Beschermde naam
|
M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Smart
System M
M-Star
M-Arc
|
Product or component type
|
Drukknop
|
Type bus
|
KNX
|
Complementair
Control type
|
IR-ontvanger
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Aantal FUNCTIE-toetsen
|
8
|
Supportmedium transmissie
|
Infrarood
|
Lokale signalering
|
LED
|
Markeerlocatie
|
Markering op houder bijschriften
|
Materiaal
|
Kunststof glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Antibacterieel
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
72,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,43 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|