Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN618319 foto- knx-groothandel
MTN618319
KNX Tekststroken voor impulsdrukkers - Polarwit - Systeem M
EAN Code: 
3606485016917
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Beschermde naam M-Star
M-Elegance
M-Plan
M-Smart
M-Plan glass
System M
M-Arc
Product or component type Bedrukbaar blad
Colour Poolwit (RAL 9010)
Markering Zonder symbool
Technologietype Inkjet en laser
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 49 g
Hoogte verpakking 1 0,1 cm
Breedte verpakking 1 22 cm
Lengte verpakking 1 31 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 100
Gewicht verpakking 2 5,41 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months