|
|
|
MTN6221-0319
KNX Temperatuurregelaar - Polarwit - Systeem M
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
M-Star
M-Smart
M-Arc
System M
M-Plan
M-Elegance
M-Plan glass
|
Product or component type
|
Thermostaat
|
Product presentatie
|
Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
|
Device application
|
Kamer
|
Kleurtint
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Complementair
Technologietype
|
Elektronisch
|
Type bus
|
KNX
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Kleurtint
|
Poolwit
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,800 cm
|
Package 1 Width
|
7,600 cm
|
Package 1 Length
|
7,700 cm
|
Package 1 Weight
|
74,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
19,800 cm
|
Package 2 Width
|
30,600 cm
|
Package 2 Length
|
40,600 cm
|
Package 2 Weight
|
3,998 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|