|
|
|
MTN6260-0307
KNX U.motion cliënt Touchpaneel 7
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 08, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
U.motion
|
Bereik compatibiliteit
|
KNX
|
Product or component type
|
Aanraakpaneel
|
Device short name
|
Client Touch 7
|
Bestemming product
|
U.motion system
|
Product presentatie
|
Compleet apparaat
|
Type bus
|
Ethernet
|
Besturingssysteem
|
Android
|
Afmeting display
|
7 inch
|
Kleur display
|
65000 kleuren
|
Kleurtint
|
Aluminium
|
Complementair
Type connector
|
1 RJ45
2 USB
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
Luidspreker
Microfoon
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
9...36 V DC
|
Maximaal energieverbruik in W
|
7 W bediening
|
Control type
|
Touch screen
|
Type display
|
TFT
|
Resolutie display
|
800 x 480 pixels WSVGA
|
Verlichtingsintensiteit
|
500 cd
|
Geheugentype
|
512 MB RAM
|
Montagepositie
|
Horizontaal en verticaal
|
Materiaal
|
Kunststof en metaal
|
Height
|
136 mm
|
Width
|
215 mm
|
Depth
|
31 mm
|
Net weight
|
0,6 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
0…30 °C
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan EN 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
27,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,3 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|