|
|
|
MTN6270-5001
KNX U.motion Touch 7 inbouwset
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 08, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
U.motion
|
Bereik compatibiliteit
|
KNX
|
Product or component type
|
Montagedoos
|
Bestemming product
|
U.motion aanraakpaneel Client Touch 7
|
Complementair
Materiaal
|
Kunststof
Hout
|
Height
|
211 mm
|
Width
|
130 mm
|
Depth
|
80 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10 cm
|
Package 1 Width
|
13,8 cm
|
Package 1 Length
|
21,8 cm
|
Package 1 Weight
|
395 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|