Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN627660 foto- knx-groothandel
MTN627660
KNX Impulsdrukker - 2-voudig plus - Aluminium - Systeem M
EAN Code: 
3606485011127
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range KNX
Beschermde naam M-Plan glass
M-Arc
System M
M-Plan
M-Elegance
M-Smart
M-Star
Product or component type Drukknop
Type bus KNX
Kleurtint Aluminium
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Aantal FUNCTIE-toetsen 4
Lokale signalering LED
Markeerlocatie Markering op houder bijschriften
Materiaal Kunststof mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 71 g
Hoogte verpakking 1 4,2 cm
Breedte verpakking 1 7,4 cm
Lengte verpakking 1 7,4 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 60
Gewicht verpakking 2 4,61 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months