Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN644492 foto- knx-groothandel
MTN644492
KNX Binaire ingang - 4 x 10V - Lichtgrijs
EAN Code EAN Code: 
3606485099996
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Product or component type Binaire ingang
Type bus KNX
Complementair
Totaal aantal modules (18 mm) 2,5
Bedradingsapparaat monteren DIN-rail
Ue toegekende bedrijfspanning 10 V AC 50 Hz
Uitgangstype Signaalspanning leveren
Aantal ingangen 4
Ingangstype Binair
Local signalling LED
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,200 cm
Package 1 Width 7,700 cm
Package 1 Length 9,700 cm
Package 1 Weight 156,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,816 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months