Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Product or component type
|
Besturingsunit 0-10 V
|
Werkingsmodus
|
KNX-bussysteem
Manueel
|
Type bus
|
KNX
|
Complementair
Totaal aantal modules (18 mm)
|
2,5
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
100...240 V AC 50...60 Hz
|
Ingangsstroom
|
0,12…100 mA
|
Analoog outputtype
|
Spanning
|
Analoog uitgangsbereik
|
1...10 V
|
Aantal uitgangen
|
1
|
[In] rated current
|
16 A
|
Type last
|
Gloeilampen: <= 1600 W, 100 V AC
Gloeilampen: <= 3600 W, 230 V AC
Gloeilampen: <= 3840 W, 240 V AC
Halogeenlampen: <= 1086 W, 100 V AC
Halogeenlampen: <= 2500 W, 230 V AC
Halogeenlampen: <= 2608 W, 240 V AC
Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 1086 VA, 100 V AC
Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 2500 VA, 230 V AC
Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 2608 VA, 240 V AC
Capacitief: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,200 cm
|
Package 1 Width
|
12,700 cm
|
Package 1 Length
|
15,800 cm
|
Package 1 Weight
|
252,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
19,700 cm
|
Package 2 Width
|
30,600 cm
|
Package 2 Length
|
40,400 cm
|
Package 2 Weight
|
2,664 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|