|
|
|
MTN649912
KNX Jaloezie-/schakelactor - 12x/24x/10 - Handmatige bediening - Lichtgrijs
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering SEP 30, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Product or component type
|
Schakelaaraandrijving rolgordijn
|
Werkingsmodus
|
KNX-bussysteem
Manueel
|
Type bus
|
KNX
|
Complementair
Totaal aantal modules (18 mm)
|
12
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
100...240 V AC 50...60 Hz
|
[In] rated current
|
10 A
|
Aantal uitgangen
|
12
|
Type last
|
Motor: 434 W, 100 V AC
Motor: 1000 W, 230 V AC
Motor: 1043 W, 240 V AC
Gloeilampen: <= 869 W, 100 V AC
Gloeilampen: <= 2000 W, 230 V AC
Gloeilampen: <= 2086 W, 240 V AC
Halogeenlampen: <= 739 W, 100 V AC
Halogeenlampen: <= 1700 W, 230 V AC
Halogeenlampen: <= 1773 W, 240 V AC
Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 434 VA, 100 V AC
Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 1000 VA, 230 V AC
Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 1043 VA, 240 V AC
Capacitief: , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC
|
Local signalling
|
LED
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
12,4 cm
|
Package 1 Length
|
27,8 cm
|
Package 1 Weight
|
1,01 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|