Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN663529 foto- knx-groothandel
MTN663529
KNX Voeding REG - AC 24 V/1 A - Lichtgrijs
EAN Code: 
3606485012100
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Product or component type Voeding
Network type AC
Complementair
Gebruiksvoorwaarde Ander apparaat
KNX-apparaat
Mounting support DIN-rail
Nominaal operationeel vermogen in W 24 W
Us nominale voedingsspanning 207...253 V AC 50/60 Hz
Uitgangsstroom 1 A
Uitgangsspanning 24 V
Connections - terminals Schroefklemmen
Height 66,5 mm
93 mm
Width 87,5 mm
Depth 66,5 mm
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 795 g
Hoogte verpakking 1 8 cm
Breedte verpakking 1 12,4 cm
Lengte verpakking 1 15,8 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 8,41 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
Contractual warranty
Garantie 18 months