Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN663594 foto- knx-groothandel
MTN663594
KNX Schemersensor - Lichtgrijs
EAN Code: 
3606485012148
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Product or component type Helderheidssensor
Kleurtint Lichtgrijs
Colour code RAL 7035
Complementair
Type bus KNX
Bedradingsapparaat monteren Oppervlak
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP65
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 103 g
Hoogte verpakking 1 9,4 cm
Breedte verpakking 1 3,7 cm
Lengte verpakking 1 7,9 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 70
Gewicht verpakking 2 7,62 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months