|
|
|
MTN663991
KNX Lichtsterkte- en temperatuursensor - Lichtgrijs
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Product or component type
|
Helderheids- en temperatuursensor
|
Kleurtint
|
Lichtgrijs
|
Complementair
Type bus
|
KNX
|
Beschikbarefunctie
|
Met geïntegreerde buskoppeleenheid
|
Bedradingsapparaat monteren
|
Oppervlak
|
Kleurtint
|
Lichtgrijs (RAL 7035)
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP54
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,400 cm
|
Package 1 Width
|
7,700 cm
|
Package 1 Length
|
12,400 cm
|
Package 1 Weight
|
156,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
20,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,700 cm
|
Package 2 Length
|
40,400 cm
|
Package 2 Weight
|
4,174 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|