Schneider-Electric KNX groothandel
 
MTN6921- knx-groothandel
MTN6921-0001
KNX stelaandrijving met status LED's en 2 ingangen
EAN Code: 
3606480370076
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product KNX
Product or component type Ventielaandrijving
Type bus KNX
Rated input Signaalspanning (SELV): 2 x binair
Complementair
Voeding Spanning voeding via bus
[Ue] rated operational voltage 24 V
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP21
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 335 g
Hoogte verpakking 1 8 cm
Breedte verpakking 1 12,5 cm
Lengte verpakking 1 15,8 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 3,76 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months