|
|
|
MTN693003
KNX Voeding REG - 24 V DC/0,4 A - Lichtgrijs
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
KNX
|
Product or component type
|
Voeding
|
Type bus
|
KNX
|
Complementair
Gebruiksvoorwaarde
|
Ander apparaat
KNX-apparaat
|
Functie module
|
Met gestabiliseerde uitvoerspanning
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Nominaal operationeel vermogen in W
|
9,6 W
|
Uitvoerstroom 3s-piek
|
0,4 A
|
Uitgangsspanning
|
24 V
|
Connections - terminals
|
Schroefklemmen
|
Height
|
68,1 mm
|
Width
|
17,5 mm
|
Depth
|
68,1 mm
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,700 cm
|
Package 1 Width
|
8,400 cm
|
Package 1 Length
|
10,700 cm
|
Package 1 Weight
|
104,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
20,100 cm
|
Package 2 Width
|
30,700 cm
|
Package 2 Length
|
40,500 cm
|
Package 2 Weight
|
4,066 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|