|
|
|
04041
Linergy DX 4P distribution block 63A - 4 modules - 24 holes quick connect bottom
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Gama de produse
|
Prisma Plus System P
Prisma Plus System G
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de distributie
|
Nume produs
|
Linergy DX
|
Compatibilitate gama
|
Prisma (Prisma G)
Prisma (Prisma P)
Prisma (Prisma PH)
Prisma (Pack 160)
Prisma (Prisma Pack 250)
|
Compatibilitate produs
|
Cabinet Spacial
|
Grad de protectie IP
|
IPxx B
|
Suplimentar
Locul conexiunii
|
Partea inferioara
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Descriere poli
|
4P
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
440 V c.a.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
63 A la 40 °C
|
[In] curent nominal
|
63 A la 40 °C
|
Conexiuni - borne
|
Alimentare terminal tip tunel16 mm² (flexibil)
Alimentare terminal tip tunel25 mm² (rigid)
Distributie bornă cu arc (faza) , 12 x 2,5…6 mm² (flexibil)
Distributie bornă cu arc (faza) , 12 x 2,5…6 mm² (rigid)
Distributie bornă cu arc (nul) , 12 x 2,5…6 mm² (flexibil)
Distributie bornă cu arc (nul) , 12 x 2,5…6 mm² (rigid)
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Numarul total de module de 18 mm
|
4
|
Greutate neta
|
0,29 kg
|
Mediu
Grad de poluare
|
3
|
Rezistenţă la fir incandescent
|
960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Standarde
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificari produs
|
ASEFA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
316 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
|
|