Schneider-Electric LightCom RO
 
13579
13579
Bloc Terminal de Distributie, 80 A, 32 Orificii
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Kaedra
Pragma D
Pragma C
Mini Pragma
Tip produs sau componenta Bloc de conexiuni
Suplimentar
[In] curent nominal 80 A
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 500 V
Numar blocuri terminale 1 (şurub + siguranţă) cu 32borne
Conexiuni blocuri terminale 16 x 10 mm²
16 x 16 mm²
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3 cm
Latime prima forma de impachetare 3 cm
Lungime prima forma de impachetare 24 cm
Greutate prima forma de impachetare 97 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 2,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24 cm
Greutate a doua forma de impachetare 502 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,527 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni