Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Dispozitiv de sosire
|
ID on enclosure
|
[In] curent nominal
|
80 A 40 °C )
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz Ph/N
415 V c.a. 50/60 Hz Ph/Ph
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60439-1
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60439-1
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
DuoLine XE
DuoLine XP 63 A
|
Standarde
|
SR EN 60664-1
|
Inaltime
|
140 mm
|
Latime
|
37 mm
|
Adancime
|
25 mm
|
Culoare
|
Grey white (RAL 7035)
|
Compatibilitate gama
|
DuoLine
Opale
Domae
|
Compatibilitate produs
|
ID'clic XP
ID
ID'clic
ID'clic XE
R'clicXE
Opale
I
|