|
|
|
16306
Combi SPU - circuit breaker with integrated overvoltage protection 3P + N 32A
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Combi SPU
|
Nume produs
|
Acti9 Combi SPU
|
Tip produs sau componenta
|
Circuit breaker with integrated overvoltage protection
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
3P + N
|
Numarul polilor protejati
|
3
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] calibru
|
32 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
C
|
Capacitate de rupere
|
6 kA Icu
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Standarde
|
EN 50550
IEC 60898
SR EN 61643-1
SR EN 60947-2
SR EN 61643-11
|
Etichete privind calitatea
|
CE
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
22
|
Inaltime
|
98 mm
|
Latime
|
198 mm
|
Adancime
|
78,5 mm
|
Greutate neta
|
1,1 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
1500 cic
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Timp de raspuns
|
< 25 ns
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (PE) 4…25 mm² rigid
Terminal tip tunel (PE) 4…16 mm² flexibil
Terminal tip tunel (L/N) 10…25 mm² rigid
Terminal tip tunel (L/N) 10…25 mm² flexibil
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m PE
3,5 N.m L/N
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz
400 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua
|
Mod comun 260 V c.a. N/PE
Mod diferenţial 340 V c.a. L/N
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
Mod comun <1,5 kV tip 2 N/PE
Mod diferenţial <1,1 kV tip 2 L/N
|
Curent nominal de descarcare
|
5 kA
|
Curent maxim de descarcare
|
20 kA
|
Prag tensiune de declansare
|
255 V
|
Semnalizare locala
|
Surge arrester indication:LED (green/red)
Voltage release indication:steag (alb/rosu)
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,17 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,883 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
|
|