Schneider-Electric LightCom RO
 
16317
16317
Cartus C1 Neutral-350 pentru descarcator Prd1 25R Si Prd1 Master
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Cartuş
Nume scurt al dispozitivului C1 Neutral-350
Tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice
Suplimentar
Tip clasa descarcator de supratensiune Tip 1
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune Spark gap
Sistem de impamantare TN
TT
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50 Hz
Curent nominal de descarcare 20 kA
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua 350 V
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] <1,5 kV tip 1
[If] curentul ce trebuie urmat 0,1 kA
Mod de montare Conectare
Suport de montare În modulul SPD
Pasi de 9 mm 4
Inaltime 50 mm
Latime 36 mm
Adancime 57 mm
Culoare Gri antracit (RAL 7016)
Material PBT (polibutilenă tereftalată)
Timp de raspuns < 100 ns
Mediu
Standarde SR EN 61643-1
SR EN 61643-11
Certificari produs KEMA-KEUR
Grad de protectie IP Fata frontala IP20
Umiditate relativa 5…90 %
Altitudine de functionare 0...2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 215,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 11 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 35
Greutatea formei de impachetare 2 8,715 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 54
Greutatea formei de impachetare 3 13,933 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni