Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Tip 1
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
Spark gap
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Mod comun 25 kA (L/PE)
|
[Iimp] curent de impuls
|
Mod comun 25 kA L/PE 12,5 As
|
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua
|
Mod comun 350 V L/PE
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
Mod comun <1,5 kV tip 2 L/PE
|
[Ut] Supratensiune temporara
|
1200 V N/PE 200 ms încercare
415 V L/N 5 s încercare
440 V L/N 7200 ms mod defectare în siguranță
|
[If] curentul ce trebuie urmat
|
50 kA mod diferenţial L/N
100 A mod comun N/PE
|
Tip dispozitiv de deconectare
|
Associated fuse gG 315 A standard
Întreruptorul asociat Compact NSX100F 100 A curbă C - Icu 36 kA
Întreruptorul asociat Compact NSX100N 100 A curbă C - Icu 50 kA
|
[Isccr] Curent nominal de scurtcircuit
|
50 kA
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
1 A 250 V c.a.
1 A 30 V c.c.
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pasi de 9 mm
|
12
|
Inaltime
|
90 mm
|
Latime
|
108 mm
|
Adancime
|
71 mm
|
Greutate neta
|
1175 g
|
Culoare
|
Gri antracit (RAL 7016)
|
Material
|
PBT (polibutilenă tereftalată)
|
Timp de raspuns
|
< 100 ns
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (sus sau jos) 10…35 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 10…25 mm² flexibil
|
Cuplu de strangere
|
4,5 N.m
|
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
1,252 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
9,8 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
14 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
17,8 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
7
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
9,345 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|