Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Tip 1
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
Spark gap
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Mod comun 100 kA (N/PE)
Mod diferenţial 25 kA (L/N)
|
[Iimp] curent de impuls
|
Mod comun 100 kA N/PE 50 As
Mod diferenţial 25 kA L/N 12,5 As
|
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua
|
Mod diferenţial 350 V L/N
Mod comun 350 V N/PE
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
Mod comun <1,5 kV tip 2 N/PE
Mod diferenţial <1,5 kV tip 2 L/N
|
[If] curentul ce trebuie urmat
|
0,1 kA mod comun N/PE
50 kA mod diferenţial L/N
|
Tip dispozitiv de deconectare
|
Associated fuse gG 315 A standard
Întreruptorul asociat Compact NSX100F 100 A curbă C - Icu 36 kA
Întreruptorul asociat Compact NSX100N 100 A curbă C - Icu 50 kA
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
1 A 250 V c.a. 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pasi de 9 mm
|
16
|
Inaltime
|
90 mm
|
Latime
|
142,8 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Greutate neta
|
1,31 kg
|
Culoare
|
Gri antracit (RAL 7016)
|
Material
|
PBT (polibutilenă tereftalată)
|
Timp de raspuns
|
< 100 ns
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…35 mm²
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…35 mm²
|
Cuplu de strangere
|
4,5 N.m
|
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
1,574 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
9,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
14 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
17,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
7
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
11,406 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|