Schneider-Electric LightCom RO
 
16645
16645
comb busbar - 8 poles - for PRF1 Master
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Multi 9
Tip produs sau componenta Pieptene
Nume scurt al dispozitivului Combi PRF1
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Descriere poli 1P
Numar de cai 8 cai 1 L cu 18 mm pas
Distanta dintre cai 18 mm
Tipul conectorului Fork
Numarul total de module de 18 mm 8
Lungime 144 mm
Suplimentar
Pasi de 9 mm 16
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.