Gama de produse
|
NG125
|
Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 NG125
|
Tip produs sau componenta
|
Miniature circuit-breaker
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NG125L
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
4P
|
Numarul polilor protejati
|
4
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] calibru
|
16 A la 40 °C
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
D
|
Capacitate de rupere
|
100 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la <= 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz
500 V c.a. 50/60 Hz
<= 500 V c.c.
220...240 V c.a. 50/60 Hz
440 V c.a. 50/60 Hz
|
Limita de declansare magnetica
|
12 x In +/- 20 %
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
75 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
37,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
30 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
11,25 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz
50 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.c.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Test declanşare manuală
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicator declanşare
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pozitie de montare
|
Vertical
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Da
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
12
|
Inaltime
|
103 mm
|
Adancime
|
81 mm
|
Latime
|
108 mm
|
Greutate neta
|
0,96 kg
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic
|
Prevedere pentru blocare cu lacat
|
Poate fi blocat cu lacat
|
Descriere optiuni de blocare
|
Blocaj inclus
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel1,5…50 mm² rigid
Borne tip tunel1…35 mm² flexibil
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
20 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Cutie de borne separata
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
981 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,247 kg
|