Schneider-Electric LightCom RO
 
21115
21115
current limiting block - 63 A - for P25M
Caracteristici
Principal
Aplicatie disjunctor Circuit comandă
Gama de produse P25M
Nume scurt al dispozitivului Limiter block
Descriere poli 3P
Suplimentar
[In] curent nominal 63 A
Capacitate de rupere 100 kA at 415 V AC
Mod de montare Fixed downside
Fixed upside
Suport de montare Conectare
Pasi de 9 mm 5
Conexiuni - borne Tunnel type terminals25 mm² flexible
Mediu
Standarde IEC 947-2
IEC 947-4
Certificari produs NEMKO
CEBEC
SEMKO
DEMKO
Offer Sustainability
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.